Pendelrollenlager

23252EMKD1C3 - NTN

23252EMKD1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser260 mm
D - Außendurchmesser480 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings174 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring405 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
Referenz der HülseH2352H
RadiallagerluftklasseC3
Masse139 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3650 kN
C0 - Statische Tragzahl5050 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung180 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.87
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.79
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung780 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR280 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse278 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR460 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image