Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 280 mm D - Außendurchmesser 500 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 176 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 426 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 27 mm k - Bohrungsdurchmesser 16 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 152 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3810 kN C0 - Statische Tragzahl 5420 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 193 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.91 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 950 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 740 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 300 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 480 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 5 mm
Industry Calcul Factors