• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23256EMKD1 - NTN

23256EMKD1

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser280 mm
D - Außendurchmesser500 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings176 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring426 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
Referenz der HülseH2356H
RadiallagerluftklasseCN
Masse148 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3810 kN
C0 - Statische Tragzahl5420 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung193 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.91
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung950 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung740 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR300 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse299 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse11 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR480 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image