Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
300 mm
D - Außendurchmesser
540 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
192 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
461 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
27 mm
k - Bohrungsdurchmesser
16 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
194 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
4520 kN
C0 - Statische Tragzahl
6280 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
228 kN
e - Koeffizient
0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
1.88
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
1.92
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
2.86
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
880 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
690 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
320 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
520 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse