• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23260EMKD1 - NTN

23260EMKD1

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser300 mm
D - Außendurchmesser540 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings192 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring461 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
Referenz der HülseH3260H
RadiallagerluftklasseCN
Masse194 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4520 kN
C0 - Statische Tragzahl6280 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung228 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.88
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.92
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.86
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung880 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung690 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR320 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse321 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse12 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR520 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image