Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
320 mm
D - Außendurchmesser
580 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
208 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
493 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
33 mm
k - Bohrungsdurchmesser
20 mm
Referenz der Hülse
H3264
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
238 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
5230 kN
C0 - Statische Tragzahl
7370 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
259 kN
e - Koeffizient
0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
1.87
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
1.91
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
2.85
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
820 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
640 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
340 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
560 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse