• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23264EMKD1C3 - NTN

23264EMKD1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser320 mm
D - Außendurchmesser580 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings208 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring493 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
Referenz der HülseH3264H
RadiallagerluftklasseC3
Masse238 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5230 kN
C0 - Statische Tragzahl7370 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung259 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.87
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.91
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.85
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung820 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung640 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR340 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse343 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse13 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR560 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image