• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23268BL1KC3 - NTN

23268BL1KC3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser340 mm
D - Außendurchmesser620 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings224 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring523,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite33 mm
k - Bohrungsdurchmesser20 mm
Referenz der HülseH3268
RadiallagerluftklasseC3
Masse291 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4950 kN
C0 - Statische Tragzahl8000 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung585 kN
e - Koeffizient0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.8
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.75
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung630 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung490 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR366 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse364 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse14 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR594 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image