Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 400 mm |
| D - Außendurchmesser | 720 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 256 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 611,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 6 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 8 |
| b - Nutbreite | 33 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 443 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 6500 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 10600 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 740 kN |
| e - Koeffizient | 0.37 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.77 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.81 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.69 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 520 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 426 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 694 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 5 mm |
Industry Calcul Factors