Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
400 mm
D - Außendurchmesser
720 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
256 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
611,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
33 mm
k - Bohrungsdurchmesser
20 mm
Referenz der Hülse
H3280
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
443 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
6500 kN
C0 - Statische Tragzahl
10600 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
740 kN
e - Koeffizient
0.37
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
1.77
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
1.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
2.69
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
520 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
426 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse
427 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse
15 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
694 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse