Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 440 mm |
| D - Außendurchmesser | 790 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 280 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 670,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 7,5 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 8 |
| b - Nutbreite | 33 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 582 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 7700 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 12800 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 870 kN |
| e - Koeffizient | 0.36 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.84 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.88 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.8 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 470 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 360 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 472 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 758 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 6 mm |
Industry Calcul Factors