Pendelrollenlager

232/530BL1K - NTN

232/530BL1K

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser530 mm
D - Außendurchmesser980 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings355 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring827 mm
rs - Minimaler Rundungsradius9,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite42 mm
k - Bohrungsdurchmesser25 mm
Referenz der HülseH32/530
RadiallagerluftklasseCN
Masse1170 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11500 kN
C0 - Statische Tragzahl19800 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1210 kN
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.7
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.59
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung370 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung280 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR574 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse566 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse20 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR936 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse8 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image