Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 170 mm |
| D - Außendurchmesser | 230 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 45 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 215 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 4 |
| b - Nutbreite | 9,8 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 4,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 5,2 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 468 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 723 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 48,8 kN |
| e - Koeffizient | 0.16 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 4.02 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 4.11 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 6.12 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 178,8 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 221,2 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
Industry Calcul Factors