• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23936EMD1 - NTN

23936EMD1

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen4
b - Nutbreite9 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse7,95 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl573 kN
C0 - Statische Tragzahl869 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung57,2 kN
e - Koeffizient0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.81
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.81
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR188,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR241,2 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image