• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23940EMD1 - NTN

23940EMD1

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen4
b - Nutbreite9 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse11,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl766 kN
C0 - Statische Tragzahl1190 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung71,8 kN
e - Koeffizient0.18
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.67
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.59
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR210,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR269,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image