• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23940EMD1C3 - NTN

23940EMD1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring260 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen4
b - Nutbreite12 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse12 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl766 kN
C0 - Statische Tragzahl1190 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung71,8 kN
e - Koeffizient0.18
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.67
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.59
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR211 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR269 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image