• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23948EMD1 - NTN

23948EMD1

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser320 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring301 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite9 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse13,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl815 kN
C0 - Statische Tragzahl1350 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung87,7 kN
e - Koeffizient0.15
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient4.31
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient4.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient6.56
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR250,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR309,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image