Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 240 mm |
| D - Außendurchmesser | 320 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 60 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 301 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 8 |
| b - Nutbreite | 9 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 5 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 13,6 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 815 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1350 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 87,7 kN |
| e - Koeffizient | 0.15 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 4.31 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 4.4 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 6.56 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 250,2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 309,8 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
Industry Calcul Factors