Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 260 mm |
| D - Außendurchmesser | 360 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 75 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 335 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 8 |
| b - Nutbreite | 11 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 23,3 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 1130 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1940 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 105 kN |
| e - Koeffizient | 0.17 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.81 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.9 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.81 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 920 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 270,2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 349,8 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
Industry Calcul Factors