• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23956EMD1 - NTN

23956EMD1

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser280 mm
D - Außendurchmesser380 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings75 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring356 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite11 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse25,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1180 kN
C0 - Statische Tragzahl2050 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung115 kN
e - Koeffizient0.16
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient4.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient4.16
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient6.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung850 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR290,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR369,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image