Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 300 mm D - Außendurchmesser 420 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 90 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 387 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 14 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 40,1 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1600 kN C0 - Statische Tragzahl 2620 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 145 kN e - Koeffizient 0.2 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.34 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.42 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 5.09 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1140 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 890 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 313 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 407 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors