• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23960EMD1C3 - NTN

23960EMD1C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser300 mm
D - Außendurchmesser420 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings90 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring387 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite14 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse40,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1600 kN
C0 - Statische Tragzahl2620 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung145 kN
e - Koeffizient0.2
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.34
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.42
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.09
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1140 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung890 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR313 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR407 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image