Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
340 mm
D - Außendurchmesser
460 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
90 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
427 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
14 mm
k - Bohrungsdurchmesser
8 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
44,5 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
1710 kN
C0 - Statische Tragzahl
2980 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
162 kN
e - Koeffizient
0.18
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
3.72
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
3.8
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
5.66
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
1020 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
353 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
447 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse