• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23972EMD1 - NTN

23972EMD1

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser360 mm
D - Außendurchmesser480 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings90 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring447 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen4
b - Nutbreite14 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse46,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1750 kN
C0 - Statische Tragzahl3090 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung171 kN
e - Koeffizient0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.91
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.96
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung970 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung760 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR373 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR467 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image