Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 380 mm D - Außendurchmesser 520 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 106 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 481 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 16 mm k - Bohrungsdurchmesser 10 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 68 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2300 kN C0 - Statische Tragzahl 3920 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 205 kN e - Koeffizient 0.18 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.58 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.66 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 5.46 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 910 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 710 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 395 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 505 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm
Industry Calcul Factors