Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
500 mm
D - Außendurchmesser
670 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
128 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
547 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
621 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
20 mm
k - Bohrungsdurchmesser
12 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
131 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
2640 kN
C0 - Statische Tragzahl
5600 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
460 kN
e - Koeffizient
0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
3.93
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
4.02
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
5.98
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
560 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
430 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
522 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
648 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse