• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

239/500L1C3 - NTN

239/500L1C3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser500 mm
D - Außendurchmesser670 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings128 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring561 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring620,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse127 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2640 kN
C0 - Statische Tragzahl5600 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung460 kN
e - Koeffizient0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.93
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient4.02
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.98
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung560 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung430 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR518 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR652 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image