• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

239/600L1 - NTN

239/600L1

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser600 mm
D - Außendurchmesser800 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings150 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring667 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring738,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse211 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3600 kN
C0 - Statische Tragzahl8000 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung490 kN
e - Koeffizient0.18
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.76
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.85
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.73
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung450 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung350 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR618 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR782 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image