• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

239/630 - NTN

239/630

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser630 mm
D - Außendurchmesser850 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings165 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring690 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring781 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse277 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4100 kN
C0 - Statische Tragzahl9250 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung545 kN
e - Koeffizient0.18
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.58
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.66
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.46
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung420 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung320 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR658 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR822 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image