Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
710 mm
D - Außendurchmesser
950 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
180 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
778 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
876 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
12
b - Nutbreite
27 mm
k - Bohrungsdurchmesser
16 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
375 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
4950 kN
C0 - Statische Tragzahl
11500 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
665 kN
e - Koeffizient
0.18
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
3.76
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
3.85
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
5.73
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
370 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
280 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
738 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
922 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse