Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 50 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 111,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 135,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 6,07 mm k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,96 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 361 kN C0 - Statische Tragzahl 479 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 54,4 kN e - Koeffizient 0.29 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.3 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.35 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,748 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,252 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,312 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,656 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,448 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 107 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 143 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors