• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24022EAW33 - SNR

24022EAW33

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring120,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring151,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,21 mm
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl518 kN
C0 - Statische Tragzahl663 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung72,9 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.1
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.15
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,679 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,321 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,035 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,018 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR118,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR161,2 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image