Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 60 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 130,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 162,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 6,38 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 5,1 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 535 kN C0 - Statische Tragzahl 705 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 76 kN e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.23 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.28 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.39 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,201 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,799 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,572 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,286 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 128,8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 171,2 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors