Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 69 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 143 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 178,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 8,34 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 7,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 684 kN C0 - Statische Tragzahl 909 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 95,1 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.13 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.18 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.25 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,155 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,845 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,257 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,129 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,442 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 140 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 190 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors