Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 140 mm |
| D - Außendurchmesser | 210 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 69 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 152,9 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 188,2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 8,9 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 4 mm |
| Referenz der Hülse | H24028 |
| Radiallagerluftklasse | C4 |
| Masse | 7,9 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 704 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 958 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 98,6 kN |
| e - Koeffizient | 0.28 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.34 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.39 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.56 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 2100 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,667 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 13,333 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,74 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 4,37 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,444 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 0 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 148,8 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 201,2 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |