Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 210 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 69 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 152,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 188,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 8,9 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 8,03 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 704 kN C0 - Statische Tragzahl 958 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 98,6 kN e - Koeffizient 0.28 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.34 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.39 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.56 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,667 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,333 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,74 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,37 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 148,8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 201,2 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors