Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 225 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 75 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 162,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 202,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 8,93 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 10,04 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 832 kN C0 - Statische Tragzahl 1140 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 115 kN e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.2 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.25 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.34 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,641 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,359 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,547 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,274 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 160,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 214,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors