• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24032EAK30W33C4 - SNR

24032EAK30W33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser240 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring173,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring216,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite9,48 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
Referenz der HülseH24032
RadiallagerluftklasseC4
Masse11,48 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl953 kN
C0 - Statische Tragzahl1320 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung130 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.26
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.32
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.45
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,625 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,375 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,455 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,228 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR170,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR229,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image