Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 170 mm |
| D - Außendurchmesser | 260 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 90 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 202,84 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 230,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 11,989 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 16,8 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 1100 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1600 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 154 kN |
| e - Koeffizient | 0.3 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.18 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.23 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.32 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 11,146 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 13,854 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,944 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 4,472 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,446 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 0 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 180,2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 249,8 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |