Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 180 mm D - Außendurchmesser 280 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 100 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 202,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 249 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 11,8 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 22,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1270 kN C0 - Statische Tragzahl 1830 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 173 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.16 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.21 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.29 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,649 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,351 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,592 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,296 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 190,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 269,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors