Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 190 mm D - Außendurchmesser 290 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 100 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 263,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 13 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 23,4 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1360 kN C0 - Statische Tragzahl 2000 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 187 kN e - Koeffizient 0.3 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.18 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.23 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.32 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,135 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,865 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,866 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,433 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,445 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 202 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 278 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors