• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24038EMW33C3 - SNR

24038EMW33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings100 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring263,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite13 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse23,733 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1360 kN
C0 - Statische Tragzahl2000 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung187 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.18
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.23
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.32
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,134 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,866 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,86 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,43 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,445 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR202 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR278 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image