Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 200 mm D - Außendurchmesser 310 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 109 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 276 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 12,67 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Referenz der Hülse AH24040 Radiallagerluftklasse CN Masse 29,16 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1570 kN C0 - Statische Tragzahl 2280 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 210 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.13 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.18 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.24 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,629 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,371 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,457 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,229 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 212 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 298 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors