• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

24040EAW33C3 - SNR

24040EAW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings109 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring276 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite12,67 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse29,65 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1570 kN
C0 - Statische Tragzahl2280 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung210 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.18
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.24
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,629 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,371 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,457 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,229 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR212 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR298 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image