Pendelrollenlager

24044EMK30W33 - SNR

24044EMK30W33

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings118 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring303,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite14,06 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
Referenz der HülseH24044
RadiallagerluftklasseCN
Masse37,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1930 kN
C0 - Statische Tragzahl2750 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung246 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.18
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.25
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,102 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,898 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,937 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,969 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR232,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR327,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image