Pendelrollenlager

24048EMK30W33C3 - SNR

24048EMK30W33C3

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser360 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings118 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring323 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite15,31 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
Referenz der HülseH24048
RadiallagerluftklasseC3
Masse41 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2020 kN
C0 - Statische Tragzahl3050 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung267 kN
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.26
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.32
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.45
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,122 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,878 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,796 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,398 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,445 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR252,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR347,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image