Pendelrollenlager

24056EMK30W33 - SNR

24056EMK30W33

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:30

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser280 mm
D - Außendurchmesser420 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings140 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring377,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite16,42 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
Referenz der HülseH24056
RadiallagerluftklasseCN
Masse64,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2720 kN
C0 - Statische Tragzahl4120 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung344 kN
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.2
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.25
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.34
N ref - Thermische Referenzdrehzahl900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,637 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,363 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,521 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,261 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR294,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR405,4 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image