Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
300 mm
D - Außendurchmesser
460 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
160 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
401 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
20 mm
k - Bohrungsdurchmesser
12 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
98 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
3150 kN
C0 - Statische Tragzahl
5190 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
166 kN
e - Koeffizient
0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.04
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.04
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
970 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
760 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
315 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
445 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse