Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 300 mm D - Außendurchmesser 460 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 160 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 401 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 20 mm k - Bohrungsdurchmesser 12 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 98 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3150 kN C0 - Statische Tragzahl 5190 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 166 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.04 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.04 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 970 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 760 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 315 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 445 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm
Industry Calcul Factors