Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 340 mm D - Außendurchmesser 520 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 180 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 456 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 27 mm k - Bohrungsdurchmesser 16 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 140 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3910 kN C0 - Statische Tragzahl 6510 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 206 kN e - Koeffizient 0.33 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.01 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.06 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.06 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 860 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 670 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 358 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 502 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 5 mm
Industry Calcul Factors